STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00469
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Diseño: Aire de salida lateral
Longitud L: 100 mm
Anchura B: 55 mm
Altura H: 65 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
STGG S 100x55 1xE100 A PEEK
Atributo Valor
B 55 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
Dmk 46 mm
G1 G3/8"-HE
G2 M4-HE
G3 M4-HE
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 100 mm
Y1 73 mm