Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L | 170 mm |
Anchura B | 105 mm |
Altura H | 26,9 mm |
con | Adaptador de cambio rápido |
parte normal material | Polieteretercetona |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 105 mm |
d2 | 14 mm |
G2 | M4-HE |
H | 26,90 mm |
H2 | 10,50 mm |
L | 170 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de retención | N |
Capacidad de aspiración | l/min |
Consumo de aire | l/min |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | 5 ... 60 °C |
Peso | 265 g |
Familia de productos | STGG |
Instrucciones de pedido: STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
La garra para vidrio fino STGG se suministra montada.
Garra disponible en diversos dimensiones con generación de vacío integrada (1xE100 o QCMV) o con conexión para generación de vacío externa (QCM)
Accesorios disponibles: sistema del aire de extractor, sistema de soporte, módulo de aspiración / absorción, módulo de ventosa flotante, placa de bridas