STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00517
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L: 100 mm
Anchura B: 55 mm
Altura H: 67.4 mm
con: Módulo de vacío QCMV
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tamaño: 13
Material: Polyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
Atributo Valor
B 55 mm
d 6 mm
d2 14 mm
D2 97 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-HE
G4 M4-MA
H 67,4 mm
H2 10,5 mm
H3 56,9 mm
L 100 mm
LG4 7,6 mm
W 20 °
Y1 73 mm