Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L | 170 mm |
Anchura B | 105 mm |
Altura H | 67,4 mm |
Tipo de Eyectores compactos | Alto vacío |
parte normal material | Polieteretercetona |
Tamaño | 13 |
Número de pasos | 2 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 105 mm |
d | 6 mm |
d2 | 14 mm |
D2 | 97 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | M4-HE |
G4 | M4-MA |
H | 67,40 mm |
H2 | 10,50 mm |
H3 | 56,90 mm |
L | 170 mm |
LG4 | 7,60 mm |
W | 20 ° |
X1 | 55 mm |
Y1 | 120 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de retención | 85 ... 160 N |
Capacidad de aspiración | 31 ... 38 l/min |
Consumo de aire | 18 ... 28 l/min |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 5,0 bar |
Temperatura de trabajo | 5 ... 60 °C |
Peso | 450 g |
Familia de productos | STGG |
Instrucciones de pedido: STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK
La garra para vidrio fino STGG se suministra montada.
Garra disponible en diversos dimensiones con generación de vacío integrada (1xE100 o QCMV) o con conexión para generación de vacío externa (QCM)
Accesorios disponibles: sistema del aire de extractor, sistema de soporte, módulo de aspiración / absorción, módulo de ventosa flotante, placa de bridas