SAUG-SCG 50 SI-HD

N° de artículo: 10.01.30.00593
Ventosa (redonda)
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Ventosas: Ventosa plana FLSA
SAUG-SCG 50 SI-HD
Atributo Valor
D1 51 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
Z (Carrera) 4,2 mm
G1 M37x1-HE
LG1 5 mm
H 31,5 mm