SAUG-SCG 40 SI-HD-65

N° de artículo: 10.01.30.00660

Ventosa (redonda)

Artículos descatalogados
Tamaño40
Altura H27,8 mm
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
VentosasVentosa plana FLSA
SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

La familia de productos SAUG-SCG 40 SI-HD-65 es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

SAUG-SCG 40 SI-HD-65
Atributo Valor
D1 41 mm
Dmax (N) 39,60 mm
Dmax(S) 41,50 mm
dn 18,50 mm
Ds 40,50 mm
G1 M37x1-HE
H 27,80 mm
LG1 5 mm
Z (Carrera) 3,70 mm
Atributo Valor
Tamaño 40
Margen presión (presión servicio) bar
Temperatura de trabajo °C
Número de pliegues 0
Peso 13,10 g
Fuerza de retención N
Consumo de aire m³/h
Consumo de aire l/min
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Capacidad de aspiración m³/h
Capacidad de aspiración l/min
Material de ventosa Silicona SI-HD
Familia de productos SAUG-SCG

Instrucciones de pedido: SAUG-SCG 40 SI-HD-65

La garra de flujo SCG para alimentos secos está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), son necesarios los siguientes pasos de pedido:

  • Garra de flujo SCG (posición 1) – disponible con posibilidad de montaje axial o lateral
  • Ventosa (posición 2)

 

Accesorios disponibles: Instantáneo en versión acodada