Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Superficie de aspiración
Atributo | Valor |
---|---|
D | 30 mm |
G1 | M20x1-HE |
H | 9,50 mm |
LG1 | 6,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Polioximetileno POM |
Peso | 4,80 g |
Familia de productos | SAUG-SCGS |
Instrucciones de pedido: SAUG-FL SCGS 30 POM
La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:
Accesorios disponibles: racor instantáneo