SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo: 10.01.30.00911

Garra de flujo para alimentos secos fabricada con materiales que cumplen con la FDA

Número de eyectores1
Clase del funcionam.E100
MontajeLateral
Función adicionalConexión de escape de aire axial
SFG 1xE100 MS AR M4-IG
Atributo Valor
B 25 mm
D 18 mm
D1 20,50 mm
d 6 mm
G1 M4-HE
H 66,40 mm
H1 76,90 mm
H2 20,20 mm
H3 12,70 mm
H4 5,20 mm
H5 34,70 mm
L 53 mm
L2 36 mm
L3 13 mm
L4 35 mm
SW1 17 mm
X1 15 mm
Atributo Valor
Margen presión (presión servicio) 1,0 ... 5,0 bar
Temperatura de trabajo 5 ... 75 °C
Montaje Lateral
Función adicional Conexión de escape de aire axial
Peso 108 g
Familia de productos SFG
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SFG 1xE100 MS AR M4-IG

La garra de flujo para alimentos SFG se suministra como elemento suelto (sin superficie de ventosa/ventosa). Para obtener una garra completa, son necesarios los siguientes pasos en el pedido:

  • Garra de flujo para alimentos SFG
  • Elemento de contacto del tipo SAUG-FL/SAUG-SFG – disponible en distintos tamaños