Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (redonda)
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 51 mm |
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
dn | 18,90 mm |
Ds | 50,30 mm |
G1 | M20x1-HE |
H | 31,50 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Carrera) | 4,20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 24,30 g |
Familia de productos | SAUG-SCGS |
Instrucciones de pedido: SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55
La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:
Accesorios disponibles: racor instantáneo