Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (redonda)
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 31 mm |
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
dn | 12 mm |
Ds | 30,20 mm |
G1 | M20x1-HE |
H | 24,10 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Carrera) | 2,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 10 g |
Familia de productos | SAUG-SCGS |
Instrucciones de pedido: SAUG-SCGS 30 SI-HD-65
La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:
Accesorios disponibles: racor instantáneo