Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo de conexión VEE para la conexión mecánica y fluida de elementos de nudo
Diámetro exterior D | 18 mm |
Espesor pared s | 1,5 mm |
Longitud L | 17,8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 18 mm |
s | 1,50 mm |
L | 17,80 mm |
Instrucciones de pedido: VEE-TU 18x1.5x17.8
El tubo de unión se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: equipo del corte de tubo, desbarbador de tubo