VEE-RU 55x65 60 FL

N° de artículo: 10.01.36.00065
Entrada giratora
Diámetro exterior D1: 55 mm
Longitud L1: 65 mm
Flujo nominal: 60 m³/h
Diámetro circular D mk: 46 mm
VEE-RU 55x65 60 FL
Atributo Valor
D1 55 mm
D2 25 mm
D mk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-MA
L 65 mm
L1 65 mm
LG2 7,7 mm