VEE-RU 55x55 20 FL

N° de artículo: 10.01.36.00090
Entrada giratora
Diámetro exterior D1: 55 mm
Longitud L1: 55 mm
Flujo nominal: 20 m³/h
Diámetro circular D mk: 46 mm
VEE-RU 55x55 20 FL
Atributo Valor
d2 12 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-MA
L 55 mm
L1 55 mm
LG2 7,7 mm