VEE-RU 55x83.5 60 QCM

N° de artículo: 10.01.36.00118
Entrada giratora
Diámetro exterior D1: 55 mm
Longitud L1: 83.5 mm
Flujo nominal: 60 m³/h
Diámetro circular D mk: 46 mm
VEE-RU 55x83.5 60 QCM
Atributo Valor
D 25,4 mm
D1 55 mm
D2 25 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-MA
L 70,5 mm
L1 83,5 mm
LG2 7,7 mm