VEE-QCM 51

N° de artículo: 10.01.36.00122
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Longitud: 51 mm
Diámetro circular: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo: 20 m³/h
VEE-QCM 51
Atributo Valor
d2 12 mm
D 25,4 mm
D1 55 mm
D mk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-MA
L 40 mm
L1 51 mm
LG2 7,6 mm