VEE-QCM 67

N° de artículo: 10.01.36.00123
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Diámetro exterior D2: 25 mm
Longitud L1: 67 mm
Diámetro circular D mk: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo (max): 60 m³/h
VEE-QCM 67
Atributo Valor
D 25,4 mm
D1 55 mm
D2 25 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-MA
L 54 mm
L1 67 mm
LG2 8,6 mm