VEE-FE 25.4x181.5

N° de artículo: 10.01.36.00128
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior D: 25.4 mm
Longitud L1: 181.5 mm
Ampliación a: 150 mm
VEE-FE 25.4x181.5
Atributo Valor
D 25,4 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-MA
L1 181,5 mm
L 168,5 mm
LG2 6,4 mm