VEE-FE 25.4x81.5

N° de artículo: 10.01.36.00130
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior D: 25.4 mm
Longitud L1: 81.5 mm
Ampliación a: 50 mm
VEE-FE 25.4x81.5
Atributo Valor
D 25,4 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-MA
L1 81,5 mm
L 68,5 mm
LG2 6,4 mm