VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

N° de artículo: 10.01.36.00206
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,7 mm
con: Silenciador
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
Atributo Valor
B 55 mm
d 6 mm
D 25,4 mm
D mk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-MA
H 37,9 mm
H1 51 mm
L 133,1 mm
L2 89 mm
LG2 7,6 mm