FMP-SVK 838 3R54 SPB2-40P F G60

N° de artículo: 10.01.38.00448
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L: 838 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 54mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 40 mm
Diseño: Push In
con: Filtro
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 4.8 kg
FMP-SVK 838 3R54 SPB2-40P F G60
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 104,8 mm
H1 150,4 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Nota: Se requiere un tubo para aire vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño