FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32

N° de artículo: 10.01.38.00480

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo

Longitud L640 mm
Anchura B130 mm
Disposiciión5R36
conFiltro
Tipo de accesoriosRecta
Diámetro exterior D32 mm
Peso3,5 kg
Familia de productosFMP
FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 82,70 mm
H1 123,20 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK


Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño
Atributo Valor
Disposiciión 5R36
N° aberturas aspiración 82
Fuerza aspiración a -250 mbar 270 N
con Filtro
con Filtro
Peso 3,50 kg
Elemento estanqueidad Ventosas
Cap. aspiración para pu = -0,25 bar 450 l/min
Familia de productos FMP


A 5,5 bares de presión de entrada del aire comprimido Con una depresión de -0,25 bares y ocupación completa de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablón de madera con superficie estructurada) El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar como mínimo el caudal volumétrico de aspiración especificado (en el racor de conexión de vacío del FMP) con una depresión de -0,25 bares, con un máx. del 135 % del volumen de aspiración especificado
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
Instrucciones de pedido: FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32

  • Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
  • Integrado en la placa de cierre
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2