Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de planos aspirantes con generación de vacío neumático inte- grado y válvulas esféricas de flujo
Longitud L | 1.234 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 3R18 |
Tipo de material | Espuma O, Altura 2x10 mm |
con | Filtro |
N° aberturas aspiración | 198 |
Estructura de generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
Consumo de aire | 875 l/min |
Peso | 6 kg |
Familia de productos | FXP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1234 mm |
L2 | 1194 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SVK |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 3R18 |
Tipo de material | Espuma O, Altura 2x10 mm |
N° aberturas aspiración | 198 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 1650 N |
Capacidad de aspiración (max) | 2940 l/min |
Consumo de aire | 875 l/min |
Elemento estanqueidad | Espuma d sellado |
con | Filtro |
con | Filtro |
Peso | 6 kg |
Familia de productos | FXP |
Instrucciones de pedido: FXP-SVK 1234 3R18 O10O10 F
Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)