Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L | 640 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 5R18 |
Tipo de material | Espuma O, Altura 2x10 mm |
con | Filtro |
N° aberturas aspiración | 165 |
Estructura de generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
Diámetro de toberas | 0,6 mm |
Consumo de aire | 375 l/min |
Peso | 3,1 kg |
Familia de productos | FXP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 29 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 155 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SW |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 5R18 |
Tipo de material | Espuma O, Altura 2x10 mm |
N° aberturas aspiración | 165 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 510 N |
Capacidad de aspiración (max) | 1350 l/min |
Consumo de aire | 375 l/min |
Elemento estanqueidad | Espuma d sellado |
con | Filtro |
con | Filtro |
Peso | 3,10 kg |
Familia de productos | FXP |
Instrucciones de pedido: FXP-SW60 640 5R18 O10O10 F
Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)