FXP-SVK 442 3R54 SPB2-40P

N° de artículo: 10.01.38.00715

Sistema de planos aspirantes con generación de vacío neumático inte- grado y válvulas esféricas de flujo

Longitud L442 mm
Anchura B130 mm
Disposiciión3R54
N° aberturas aspiración23
Estructura de generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Consumo de aire250 l/min
Peso2,8 kg
Familia de productosFXP
FXP-SVK 442 3R54 SPB2-40P
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK


Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm
Atributo Valor
Disposiciión 3R54
N° aberturas aspiración 23
Fuerza aspiración a -250 mbar 250 N
Capacidad de aspiración (max) 1050 l/min
Consumo de aire 250 l/min
Elemento estanqueidad Ventosas
Peso 2,80 kg
Familia de productos FXP


Nivel acústico: 74 dB(A) grado de evacuación máx. 55%
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
Instrucciones de pedido: FXP-SVK 442 3R54 SPB2-40P

  • Válvulas de mando integradas en FXP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed) en la versión FXP-S
  • Integrado en la tapa final
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)