FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P

N° de artículo: 10.01.38.00725
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 442 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 54mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 40 mm
Diseño: Push In
con: Eyector multietapa SEMP 50
Diámetro de toberas: 1.4 mm
Peso: 2.7 kg
Consumo de aire: 250 l/min
FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
Ds 40 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Tipo de válvula TYP (VEN) Resistencia al flujo
Y1 90 mm
  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
  • Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm