Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de planos aspirantes con generación de vacío neumático inte- grado y válvulas esféricas de flujo
Longitud L | 1.432 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 5R36 |
N° aberturas aspiración | 193 |
Estructura de generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
Consumo de aire | 1.000 l/min |
Peso | 8,3 kg |
Familia de productos | FXP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SVK |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 5R36 |
N° aberturas aspiración | 193 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 630 N |
Capacidad de aspiración (max) | 3180 l/min |
Consumo de aire | 1000 l/min |
Elemento estanqueidad | Ventosas |
Peso | 8,30 kg |
Familia de productos | FXP |
Instrucciones de pedido: FXP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P
Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)