FXP-SW90 640 5R36 SPB2-20P

N° de artículo: 10.01.38.00746
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 640 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 5 filas, 36mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 20 mm
Diseño: Push In
con: Eyector multietapa SEMP
Tamaño: 75
Diámetro de toberas: 0.9 mm
Peso: 3.9 kg
Consumo de aire: 375 l/min
Atributo Valor
B 130,00 mm
B3 21,60 mm
H 83,00 mm
H1 122,00 mm
H2 33,00 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28,00 mm
L 640,00 mm
L2 600,00 mm
L3 154,00 mm
Y1 90,0 mm
Tipo de válvula SW
Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm