Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L | 838 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 5R36 |
N° aberturas aspiración | 110 |
Estructura de generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
Diámetro de toberas | 0,9 mm |
Consumo de aire | 500 l/min |
Peso | 4,8 kg |
Familia de productos | FXP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 838 mm |
L2 | 798 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SW |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 5R36 |
N° aberturas aspiración | 110 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 280 N |
Capacidad de aspiración (max) | 1600 l/min |
Consumo de aire | 500 l/min |
Elemento estanqueidad | Ventosas |
Peso | 4,80 kg |
Familia de productos | FXP |
Instrucciones de pedido: FXP-SW90 838 5R36 SPB2-20P
Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)