FXP-SW90 640 5R36 SPB2-20P F

N° de artículo: 10.01.38.00751

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo

Longitud L640 mm
Anchura B130 mm
Disposiciión5R36
conFiltro
N° aberturas aspiración82
Estructura de generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Diámetro de toberas0,9 mm
Consumo de aire375 l/min
Peso3,9 kg
Familia de productosFXP
FXP-SW90 640 5R36 SPB2-20P F
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SW


Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm
Atributo Valor
Disposiciión 5R36
N° aberturas aspiración 82
Fuerza aspiración a -250 mbar 210 N
Capacidad de aspiración (max) 1650 l/min
Consumo de aire 375 l/min
Elemento estanqueidad Ventosas
con Filtro
con Filtro
Peso 3,90 kg
Familia de productos FXP


Nivel acústico: 74 dB(A) grado de evacuación máx. 55%
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
Instrucciones de pedido: FXP-SW90 640 5R36 SPB2-20P F

  • Válvulas de mando integradas en FXP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed) en la versión FXP-S
  • Integrado en la tapa final
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)