FXP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P F

N° de artículo: 10.01.38.00754
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 1432 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 5 filas, 36mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 20 mm
Diseño: Push In
con: Filtro
con: Eyector multietapa SEMP
Tamaño: 2x100
Diámetro de toberas: 0.9 mm
Peso: 8.4 kg
Consumo de aire: 1000 l/min
FXP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P F
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1.432 mm
L2 1.392 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SW
Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm