FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

N° de artículo: 10.01.38.00907

Sistemas de garra de vacio para superficies con gener. de vacío neum interno y válvula esférica de flujo

Longitud L1.432 mm
Anchura B130 mm
Disposiciión3R18
Tipo de materialEspuma O, Altura 2x10 mm
conFiltro
N° aberturas aspiración231
con2x válvula de mando vacío/soplado
Estructura de generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
Voltaje DC24V - DC
Consumo de aire1.000 l/min
Peso6,7 kg
Familia de productosFXP
FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK


Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm
Atributo Valor
Disposiciión 3R18
Tipo de material Espuma O, Altura 2x10 mm
N° aberturas aspiración 231
Fuerza aspiración a -250 mbar 1910 N
Capacidad de aspiración (max) 3180 l/min
Consumo de aire 1000 l/min
Elemento estanqueidad Espuma d sellado
con Filtro
con Filtro
con 2x válvula de mando vacío/soplado
Peso 6,70 kg
Familia de productos FXP


Nivel acústico: 74 dB(A) grado de evacuación máx. 55%
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
Instrucciones de pedido: FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

  • Válvulas de mando integradas en FXP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed) en la versión FXP-S
  • Integrado en la tapa final
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)