Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L | 1.036 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 3R18 |
Tipo de material | Espuma O, Altura 2x10 mm |
con | Filtro |
Tipo de accesorios | Recta |
Diámetro exterior D | 60 mm |
Peso | 4,3 kg |
Familia de productos | FMP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 116 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SVK |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 3R18 |
Tipo de material | Espuma O, Altura 2x10 mm |
N° aberturas aspiración | 165 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 1370 N |
con | Filtro |
con | Filtro |
Peso | 4,30 kg |
Elemento estanqueidad | Espuma d sellado |
Cap. aspiración para pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Familia de productos | FMP |
Instrucciones de pedido: FMP-SVK 1036 3R18 O10O10 F G60
Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2