MOD-FLAN 176.6x118x40 FXP

N° de artículo: 10.01.38.01722
Módulo de bridas
Longitud L: 176.6 mm
Anchura B: 118 mm
Altura H: 40 mm
para: plano aspirante FXP
Peso: 0.55 kg
MOD-FLAN 176.6x118x40 FXP
Atributo Valor
B 118 mm
B2 90 mm
B3 70 mm
B4 90 mm
B5 50 mm
D mk1 31,5 mm
D mk2 40 mm
D mk3 50 mm
D mk4 56 mm
D mk5 80 mm
D mk6 85 mm
d1 5,5 mm
d2 6,5 mm
d3 6,5 mm
d4 4,5 mm
d5 8,5 mm
6,5 mm
H 40 mm
H1 47 mm
L 176,6 mm
L2 152,5 mm
L3 90 mm
L4 90,2 mm