SA-LEIST 188x25 SPB2-40P 4S

N° de artículo: 10.01.38.02465
Perfil para conexión de ventosas
Longitud L: 188 mm
Anchura B: 25 mm
Altura H: 56 mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 40 mm
Diseño: Push In
Número de ventosas: 4
Atributo Valor
B 25,00 mm
Ds 40,0 mm
H 56,00 mm
L 188,00 mm
Ventosas Ventosa de fuelle SPB2