SA-LEIST 106x19.8 SPB2-20P-F 3S

N° de artículo: 10.01.38.02480
Perfil para conexión de ventosas
Longitud L: 106 mm
Anchura B: 19.8 mm
Altura H: 32.8 mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 20 mm
Diseño: Push In
con: Filtro
Número de ventosas: 3
Atributo Valor
B 19,80 mm
Ds 20,0 mm
H 32,80 mm
L 106,00 mm
Ventosas Ventosa de fuelle SPB2