VS-MONT 87x21x30.37 VSi-V FXP

N° de artículo: 10.01.38.02691
Interruptor de vacío (mont)
Longitud L: 87 mm
Anchura B: 21 mm
Altura H: 30.37 mm
con: Interruptor de vacío VSi
para: plano aspirante FXP
SO: con soporte y cable de 5m
Atributo Valor
B 21,00 mm
H 30,37 mm
L 87,00 mm