DI-PL 1432x131 5R18 ZYL-D6 N10SU

N° de artículo: 10.01.38.02867
Placa hermetizante (FXP/FMP)
Longitud L: 1432 mm
Anchura B: 131 mm
Disposición: 5 filas, 18mm
Tamaño de célula:
diámetro del cil.6mm
Tipo de material:
Esp N+SU, Altura 10mm
Peso: 0.35 kg
    • No hay datos CAD disponibles online para este artículo. Póngase en contacto con su persona de contacto local.