FXP-SVK 442 5R18 N10SU

N° de artículo: 10.01.38.02952
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L: 442 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 5 filas, 18mm
Tipo de material:
Esp N+SU, Altura 10mm
con: Eyector multietapa SEMP
Tamaño: 50
Consumo de aire: 250 l/min
Peso: 2.6 kg
Sistema de plano aspirante con esponja SU

Sistema de plano aspirante con esponja SU

Sistema de plano aspirante con esponja SU para la manipulación de superficies de vidrio con revestimientos muy delicados. La capa textil especial de la superficie evita los arañazos y la contaminación de la superficie de la pieza.

FXP-SVK 442 5R18 N10SU
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 60 mm
H1 99 mm
H2 10 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm