FMP-SW60 838 5R18 N10SU G60

N° de artículo: 10.01.38.02969
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 838 mm
Anchura B: 130 mm
Trama: 0 x 0 mm
Disposición: 5 filas, 18mm
Tipo de material:
Esp N+SU, Altura 10mm
Diámetro de toberas: 0.6 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 4 kg
Sistema de plano aspirante con esponja SU

Sistema de plano aspirante con esponja SU

Sistema de plano aspirante con esponja SU para la manipulación de superficies de vidrio con revestimientos muy delicados. La capa textil especial de la superficie evita los arañazos y la contaminación de la superficie de la pieza.

FMP-SW60 838 5R18 N10SU G60
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 60 mm
H1 90 mm
H2 10 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SW
Nota: Se requiere un tubo para aire vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño