FXP-SW60 1036 5R18 O10O10

N° de artículo: 10.01.38.03079
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 1036 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 5 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
Escot. superficie: espacio
con: Eyector multietapa SEMP
Tamaño: 75+50
Diámetro de toberas: 0.6 mm
Peso: 5.1 kg
Consumo de aire: 650 l/min
FXP-SW60 1036 5R18 O10O10
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1.036 mm
L2 996 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SW
Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm