FMP-SVK 1036 5R36 SPB2-20P F G60

N° de artículo: 10.01.38.03099
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L: 1036 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 5 filas, 36mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 20 mm
Diseño: Push In
con: Filtro
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 5.4 kg
FMP-SVK 1036 5R36 SPB2-20P F G60
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 82,7 mm
H1 128,2 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1.036 mm
L2 996 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Nota: Se requiere un tubo para aire vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño