FMP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 G60

N° de artículo: 10.01.38.03448
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L: 1432 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 5 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
Escot. superficie: espacio
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
con: 1x vál. de man. vac./descargar
Peso: 6.6 kg
Consumo de aire (descarga) (max):
800 l/min
FMP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 G60
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1.432 mm
L2 1.392 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Nota: Se requiere un tubo para aire vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño