FMP-S-SW60 640 5R18 O10O10 F G32

N° de artículo: 10.01.38.03462

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L640 mm
Anchura B130 mm
Disposiciión5R18
Tipo de materialEspuma O, Altura 2x10 mm
conFiltro
Tipo de accesoriosRecta
Diámetro exterior D32 mm
con1x válvula de mando vacío / soplado
Max. consumo de aire quitar soplando800 l/min
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
Peso3,5 kg
Familia de productosFMP
FMP-S-SW60 640 5R18 O10O10 F G32
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 70 mm
H1 111 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SW


Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño
Atributo Valor
Disposiciión 5R18
Tipo de material Espuma O, Altura 2x10 mm
N° aberturas aspiración 165
Fuerza aspiración a -250 mbar 510 N
con Filtro
con Filtro
con 1x válvula de mando vacío / soplado
Peso 3,50 kg
Elemento estanqueidad Espuma d sellado
Cap. aspiración para pu = -0,25 bar 450 l/min
Familia de productos FMP


A 5,5 bares de presión de entrada del aire comprimido Con una depresión de -0,25 bares y ocupación completa de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablón de madera con superficie estructurada) El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar como mínimo el caudal volumétrico de aspiración especificado (en el racor de conexión de vacío del FMP) con una depresión de -0,25 bares, con un máx. del 135 % del volumen de aspiración especificado
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
Instrucciones de pedido: FMP-S-SW60 640 5R18 O10O10 F G32

  • Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
  • Integrado en la placa de cierre
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2