Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L | 1.036 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 3R54 |
Tipo de accesorios | Recta |
Diámetro exterior D | 60 mm |
con | 1x válvula de mando vacío / soplado |
Max. consumo de aire quitar soplando | 800 l/min |
Peso | 6,5 kg |
Familia de productos | FMP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 150,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SVK |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 3R54 |
N° aberturas aspiración | 56 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 600 N |
Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |
con | 1x válvula de mando vacío / soplado |
Peso | 6,50 kg |
Elemento estanqueidad | Ventosas |
Cap. aspiración para pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Familia de productos | FMP |
Instrucciones de pedido: FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60
Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2