FMP-S-SW140 1432 3R54 SPB2-40P F G60

N° de artículo: 10.01.38.03490
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 1432 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 54mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 40 mm
con: Filtro
Diámetro de toberas: 1.4 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Diseño: Push In
con: 1x vál. de man. vac./descargar
Peso: 8.5 kg
Consumo de aire (descarga) (max):
800 l/min
FMP-S-SW140 1432 3R54 SPB2-40P F G60
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 104,8 mm
H1 150,4 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1.432 mm
L2 1.392 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SW
Nota: Se requiere un tubo para aire vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño