SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

N° de artículo: 10.01.41.00017
Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada
Diámetro circular D mk: 30 mm
Altitud de funcion. (margen):
60.7 ... 66.5 mm
función: Jointly controlled Pins
Ventosas: Ventosa de fuelle SAB
Conexión: M4-IG
Material: NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Altura H1: 71.8 mm
SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR
Atributo Valor
D1 66 mm
Dmk 30 mm
G1 M4-HE
G2 M3-MA
H1 71,8 mm
EH (min) 60,7 mm
EH (max) 66,5 mm
Zs 5,8 mm
Z (Carrera) 8 mm