FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

N° de artículo: 10.01.43.00002

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Diámetro de toberas1,1 mm
Longitud L300 mm
Anchura B130 mm
Altura H131,4 mm
Disposiciión3R18
conVacuestato y presostato VSi
Peso1,35 kg
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
Atributo Valor
B 130 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
D 32 mm
H 131,40 mm
H1 137,40 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
Atributo Valor
Peso 1,35 kg
Tipo de material Espuma O, Altura 20 mm
N° aberturas aspiración 45
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
Instrucciones de pedido: FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

El sistema de planos aspirantes FMCB se suministra como producto listo para conectar.