FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

N° de artículo: 10.01.43.00017
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Tipo de válvula: Resistencia al flujo
Diámetro de toberas: 1.1 mm
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 131.4 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Interruptor de vacío/presión
Peso: 1.35 kg
Tipo: Conmutación contra -
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
Atributo Valor
B 130 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
D 32 mm
H 131,4 mm
H1 137,4 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm