ROB-SET FXCB KUKA O20

N° de artículo: 10.01.43.00065

Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero

conplano aspirante FXCB
paraKUKA
Tipoiiwa 7,14
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
ControlAbierta sin corriente
ROB-SET FXCB KUKA O20
Atributo Valor
B 130 mm
B1 159 mm
H 131,40 mm
H1 137,40 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Atributo Valor
Peso 2 kg
Capacidad de aspiración (max) 525,90 l/min
Tipo de material Espuma O, Altura 20 mm
N° aberturas aspiración 45
Capacidad de carga (vertical) 80 N
Cap. de carga (horizont.) 350 N
para KUKA
Familia de productos ROB-SET-FXCB


Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.
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
Instrucciones de pedido: ROB-SET FXCB KUKA O20

El set de manipulación FXCB se suministra montado. El suministro se compone de:

  • Sistema de planos aspirantes FXCB
  • Módulo de brida MOD-FLAN (opcional)
  • Cable de conexión ASK-B
  • Lápiz USB con software (opcional)

Piezas de repuesto disponibles: módulo de brida  MOD-FLAN (opcional), cable de conexión ASK-B, hoja delantera MASK-FOL, electroválvula EMV, placa de esponja DI-PL, silenciador SD

 

Accesorios disponibles: tubo para vacío / aire comprimido