FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

N° de artículo: 10.01.43.00071
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Tipo de válvula: Resistencia al flujo
Diámetro de toberas: 1.5 mm
Longitud L: 297 mm
Anchura B: 123.2 mm
Altura H: 158 mm
Disposición: 3 filas, 54mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 40 mm
Diseño: Push In
con: Interruptor de vacío/presión
Peso: 1.669 kg
Tipo: Conmutación contra +
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
Atributo Valor
B 123,2 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
D 32 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,4 mm
L3 102 mm